Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Roterande positionsgivare, DST X520, 105 °

098G1565

Matningsspänning [V] DC: 11 - 36, Elektrisk anslutning: AMP SuperSeal, Elektrisk anslutning, standard: 282108-1, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: AR105105HA21000 0033A00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.6 pin
Elektrisk anslutningAMP SuperSeal
Elektrisk anslutning, standard282108-1
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypRedundant
Material DescriptionSensor DST X520-AR105105HA21000 0033A00
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]11.00 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnRoterande positionsgivare
ProdukttypDST X520
RotationsriktningCW
SCIP ID nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dokumentproduktnamnGRN
Specification nyckelAR105105HA21000 0033A00
TillbehörPKIT 384 MAGNET
UL-certifieringNo
Utgångssign.0 - 10 V
Vinkel/kanal 1 [°]105 °

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.08 Kilogram
Nettovikt0.036 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162292273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm