Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Roterande positionsgivare, DST X520, 45 °

098G1554

Matningsspänning [V] DC: 5, Elektrisk anslutning: Kabel, Elektrisk anslutning, standard: INGEN, Rotationsriktning: CW + CCW, Specification nyckel: FR045045LA13000-L033A10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. noteringKABEL
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning, standardINGEN
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kabellängd [m]1.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypRedundant
Material DescriptionSensor DST X520-FR045045LA13000-L033A10
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnRoterande positionsgivare
ProdukttypDST X520
RotationsriktningCW + CCW
SCIP ID nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dokumentproduktnamnGRN
Specification nyckelFR045045LA13000-L033A10
TillbehörA - PKIT 384
UL-certifieringNo
Utgångssign.Ratio metric
Vinkel/kanal 1 [°]45 °
Vinkel/kanal 2 [°]45 °

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.155 Kilogram
Nettovikt0.086 Kilogram
Volym0.695 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162284087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm