Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Roterande positionsgivare, DST X520, 45 °

098G1515

Matningsspänning [V] DC: 5, Elektrisk anslutning: Kabel, Elektrisk anslutning, standard: INGEN, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: FS045000LA11100 0033A

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning, standardINGEN
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kabellängd [m]0.100 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnRoterande positionsgivare
ProdukttypDST X520
RotationsriktningCW
SCIP ID nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dokumentproduktnamnGRN
Specification nyckelFS045000LA11100 0033A
TillbehörA
UL-certifieringNo
Utgångssign.Ratio metric
Vinkel/kanal 1 [°]45 °

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.121 Kilogram
Nettovikt0.041 Kilogram
Volym0.695 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279620009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm