Roterande positionsgivare, DST X520, 180 °
098G1513
Matningsspänning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk anslutning: AMP SuperSeal, Elektrisk anslutning, standard: 282108-1, Rotationsriktning: CCW + CW, Specification nyckel: AS180000HC24000 0033A00
098G1513
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 6 pin |
| Elektrisk anslutning | AMP SuperSeal |
| Elektrisk anslutning, standard | 282108-1 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC24000 0033A00 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 36.00 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Roterande positionsgivare |
| Produkttyp | DST X520 |
| Rotationsriktning | CCW + CW |
| SCIP ID nr | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GRN |
| Specification nyckel | AS180000HC24000 0033A00 |
| Tillbehör | A |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | SAE J1939 |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.081 Kilogram |
| Nettovikt | 0.036 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162026519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |