Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Roterande positionsgivare, DST X520, 180 °

098G1509

Matningsspänning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk anslutning: Kabel, Elektrisk anslutning, standard: INGEN, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: FS180000HC21000 0033A05

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning, standardINGEN
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kabellängd [m]0.500 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC21000 0033A05
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnRoterande positionsgivare
ProdukttypDST X520
RotationsriktningCW
SCIP ID nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dokumentproduktnamnGRN
Specification nyckelFS180000HC21000 0033A05
TillbehörPKIT384 MAGNET
UL-certifieringNo
Utgångssign.SAE J1939
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.121 Kilogram
Nettovikt0.036 Kilogram
Volym0.795 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162147986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm