Roterande positionsgivare, DST X510, 180 °
098G1029
Matningsspänning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW + CCW, Specification nyckel: DS180000HC23A00 0033A00
098G1029
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 6 pin |
| Elektrisk anslutning | Deutsch |
| Elektrisk anslutning, standard | DT04-6P |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 36.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Roterande positionsgivare |
| Produkttyp | DST X510 |
| Rotationsriktning | CW + CCW |
| SCIP ID nr | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GRA |
| Specification nyckel | DS180000HC23A00 0033A00 |
| Ställdon | A |
| Tillbehör | LEVER |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | SAE J1939 |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.106 Kilogram |
| Nettovikt | 0.07 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162294789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |