Roterande positionsgivare, DST X510, 45 °
098G1006
Matningsspänning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW + CCW, Specification nyckel: DR045045HA13A00 LS33X00
098G1006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 6 pin |
| Elektrisk anslutning | Deutsch |
| Elektrisk anslutning, standard | DT04-6P |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstyp | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X510-DR045045HA13A00 L033X00 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 36.00 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Roterande positionsgivare |
| Produkttyp | DST X510 |
| Rotationsriktning | CW + CCW |
| SCIP ID nr | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GRA |
| Specification nyckel | DR045045HA13A00 LS33X00 |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | 0.5 - 4.5 V |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 45 ° |
| Vinkel/kanal 2 [°] | 45 ° |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.088 Kilogram |
| Nettovikt | 0.07 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279675726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |