Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Roterande positionsgivare, DST X510, 180 °

098G1000

Matningsspänning [V] DC: 5, Elektrisk anslutning: Deutsch, Elektrisk anslutning, standard: DT04-6P, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: DS180000LA11A00 0033X00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.6 pin
Elektrisk anslutningDeutsch
Elektrisk anslutning, standardDT04-6P
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000LA11A00 0033X00
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnRoterande positionsgivare
ProdukttypDST X510
RotationsriktningCW
SCIP ID nra707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-dokumentproduktnamnGRA
Specification nyckelDS180000LA11A00 0033X00
StälldonA
TillbehörNEJ
UL-certifieringNo
Utgångssign.Ratio metric
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.082 Kilogram
Nettovikt0.07 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428587280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm