Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Lutningslägesgivare, DST X730, 360 °

098G3511

Matningsspänning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk anslutning: M12 x 1, Axeltyp: Enkel, Specification nyckel: MVR360360HC10 L033X00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
AxeltypEnkel
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.5 stift
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardIEC 61076-2-101
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypRedundant
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 L033X00
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Mätområde 1 [°]360 °
Mätområde 2 [°]360 °
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnLutningslägesgivare
ProdukttypDST X730
SCIP ID nr42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP-dokumentproduktnamnGIT
Specification nyckelMVR360360HC10 L033X00
TillbehörNEJ
UL-certifieringNo
Utgångssign.CAN-open

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.348 Kilogram
Nettovikt0.26 Kilogram
Volym1.008 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162518892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm