Lutningslägesgivare, DST X720, 85 °
098G3027
Matningsspänning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk anslutning: M12 x 1, Axeltyp: Enkel, Specification nyckel: MOS085000HA10 0033X00
098G3027
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Axeltyp | Enkel |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 5 stift |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] likström [max] | 36.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 10.00 V |
| Mätområde 1 [°] | 85 ° |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Lutningslägesgivare |
| Produkttyp | DST X720 |
| SCIP ID nr | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GIG |
| Specification nyckel | MOS085000HA10 0033X00 |
| Tillbehör | NEJ |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | 0.5 - 4.5 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.29 Kilogram |
| Nettovikt | 0.2 Kilogram |
| Volym | 0.945 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |