Lutningslägesgivare, DST X720, 20 °
098G3017
Matningsspänning [V] DC: 5, Elektrisk anslutning: Kabel, Axeltyp: Enkel, Specification nyckel: FOR020020LA10 0033X01
098G3017
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Axeltyp | Enkel |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning, standard | INGEN |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kabellängd [m] | 0.100 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstyp | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] DC | 5.00 V |
| Mätområde 1 [°] | 20 ° |
| Mätområde 2 [°] | 20 ° |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Lutningslägesgivare |
| Produkttyp | DST X720 |
| SCIP ID nr | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GIG |
| Specification nyckel | FOR020020LA10 0033X01 |
| Tillbehör | NEJ |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.424 Kilogram |
| Nettovikt | 0.255 Kilogram |
| Volym | 3.974 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |