Danfoss logo
DST X720_2xM12-5P_Redundant

Lutningslägesgivare, DST X720, 15 °

098G3010

Matningsspänning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk anslutning: M12 x 1, Axeltyp: Dubbel, Specification nyckel: MOR015015HC10 0033X00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
AxeltypDubbel
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.5 stift
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardIEC 61076-2-101
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypRedundant
Material DescriptionSensor DST X720-MOR015015HC10 0033X00
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Mätområde 1 [°]15 °
Mätområde 2 [°]15 °
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnLutningslägesgivare
ProdukttypDST X720
SCIP ID nr26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-dokumentproduktnamnGIG
Specification nyckelMOR015015HC10 0033X00
TillbehörNEJ
UL-certifieringNo
Utgångssign.CAN-open

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.318 Kilogram
Nettovikt0.26 Kilogram
Volym0.945 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162009741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm