Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Lutningslägesgivare, DST X710, 15 °

098G2513

Matningsspänning [V] DC: 5, Elektrisk anslutning: Kabel, Axeltyp: Dubbel, Specification nyckel: X710-FO015000LA10 0033X02

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
AxeltypDubbel
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning, standardINGEN
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kabellängd [m]0.200 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Mätområde 1 [°]15 °
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnLutningslägesgivare
ProdukttypDST X710
SCIP ID nr51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-dokumentproduktnamnGIB
Specification nyckelX710-FO015000LA10 0033X02
TillbehörNEJ
UL-certifieringNo
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.095 Kilogram
Nettovikt0.046 Kilogram
Volym0.699 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm