Danfoss logo
Redia RA click + RA-N 15 S_Left

TRV-sats, RA-N, DN 15, Rak

015G5326

Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningSet with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypLåda
GivardesignDanfoss Redia®
Givarens börtemperatur [°C] [Max]28 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]8 °C
GivarmediaVätska
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click+RA-N 15 S w.O-ring
Kännetecken
Värde
NippeltypMed O-ring
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypDanfoss Redia® + RA-N
Response time [m]18 min
RLV-typingen RLV
Satsens innehåll2-elements
SCIP ID nra175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e
SCIP-dokumentproduktnamnRedia & RA-N Set
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRA-N
Zero-blockingNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.423 Kilogram
Nettovikt0.382 Kilogram
Volym0.793 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424625252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm