Danfoss logo
Regus RA nut +RA-IN+RLV-S 15 S_Left

TRV-sats, RLV-S, DN 15, Rak

015G5306

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningSet with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypLåda
GivardesignDanfoss Regus®
Givarens börtemperatur [°C] [Max]28 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]8 °C
GivarmediaVätska
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring
Kännetecken
Värde
NippeltypMed O-ring
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypDanfoss Regus® + RA-IN + RLV-S
Response time [m]22 min
RLV-typRLV-S
Satsens innehåll3-elements
SCIP ID nr5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP-dokumentproduktnamnRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRA-IN
Zero-blockingNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.621 Kilogram
Nettovikt0.569 Kilogram
Volym1.028 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424625139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm