TRV-sats, RA, RLV-S, DN 15, Vinkel
015G5357
Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
015G5357
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp till ventil | RA |
| Beskrivning | Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Färg | Vit, RAL 9016 |
| Förpackningstyp | Låda |
| Givardesign | Danfoss React™ |
| Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
| Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
| Givarmedia | Vätska |
| Innehåller batterier | No |
| Konstruktion | Vinkel |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-FN+RLV-S15 A w.O-ring |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nippeltyp | Med O-ring |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | TRV-sats |
| Produkttyp | Danfoss React™ + RA-FN + RLV-S |
| Response time [m] | 15 min |
| RLV-typ | RLV-S |
| Satsens innehåll | 3-elements |
| SCIP ID nr | 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | React RA-FN & RLV-S Set |
| Typ av givare | Inbyggd givare |
| UL-certifiering | No |
| Ventilstorlek | DN 15 |
| Ventiltyp | RA-FN |
| Zero-blocking | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.617 Kilogram |
| Nettovikt | 0.563 Kilogram |
| Volym | 1.028 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424626358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |