Rumsgivare eTRV
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ är en fristående radiatortermostat för hemmabruk.
Danfoss Eco™ är batteridriven, kompakt och lätt att använda tack vare det manuella vredet och den enda knappen. Danfoss Eco™ programmeras med en mobilapp via Bluetooth.
Danfoss Eco™ är enkel att installera, det tar bara 30 sekunder! Adaptrar är tillgängliga för alla radiatorventiler från Danfoss och för de flesta varianter från andra leverantörer.