Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/0,4 2-vägs conex med säte

065Z2041

VZL 2 PN16 15/0,4 2-vägs conex med säte

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationVärme och kyla
Applikationsalternativ VSPHetvatten
BeskrivningVZL 2 PN16 15/0,4 2-vägs conex med säte
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]25.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLinjär
Förseglingsmaterial för packboxEPDM
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]0.40 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs]1.0
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/0,4 2-way seated conex
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypVZL 2
Regleringsfaktor30:1
Slaglängd [mm]2.80 mm
SpindellägeNormalt stängd
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Ventilhus, materialMässing
Ventilkägla materialMässing
Ventilspindel materialMässing
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.298 Kilogram
Nettovikt0.298 Kilogram
Volym0.33 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421548226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm