Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

HVZ 4 PN16 15/0,4 2-vägs platt ända med säte

065Z5511

HVZ 4 PN16 15/0,4 2-vägs platt ända med säte

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekG 1/2
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1
Antal portar4
ApplikationVärme och kyla
Applikationsalternativ VSPHetvatten
BeskrivningHVZ 4 PN16 15/0,4 2-vägs platt ända med säte
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLogaritmisk
Förseglingsmaterial för packboxEPDM
FunktionBlandningsventil
Innehåller batterierNo
Kvs-värde (B-AB) [m³/h]0.25 m³/h
Kvs-värden [m³/h]0.40 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs]1.0
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Material DescriptionVZ 4 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypVZ 4
Regleringsfaktor50:1
Slaglängd [mm]5.50 mm
SpindellägeA-AB: Normalt stängd
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max]3.5 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max]1.0 bar
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Ventilhus, materialDZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla materialDZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilsäte, materialDZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindel materialRostfritt stål
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.53 Kilogram
Nettovikt0.53 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.32 Liter
EAN/UPC5702421526651