Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN65/63 fläns

065Z0381

VL2 PN6 DN65/63 fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationVärme och kyla
Applikationsalternativ VSPFjärrvärme
BeskrivningVL2 PN6 DN65/63 fläns
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLikprocentig
Förseglingsmaterial för packboxEPDM
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]63.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]bubbeltät konstruktion
Material DescriptionVL2 PN6 DN65/63 flange
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypVL 2
Regleringsfaktor100:1
Slaglängd [mm]20.00 mm
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla materialMässing
Ventilspindel materialRostfritt stål
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.2 Kilogram
Nettovikt14.2 Kilogram
Volym88.8 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104008288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm