VL2 PN6 DN15/4 fläns
065Z0375
VL2 PN6 DN15/4 fläns
065Z0375
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Applikationsalternativ VSP | Fjärrvärme |
| Beskrivning | VL2 PN6 DN15/4 fläns |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 4.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesegenskaper | Likprocentig |
| Förseglingsmaterial för packbox | EPDM |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | bubbeltät konstruktion |
| Material Description | VL2 PN6 DN15/4 flange |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Nominellt tryck [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | VL 2 |
| Regleringsfaktor | 50:1 |
| Slaglängd [mm] | 10.00 mm |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla material | Mässing |
| Ventilspindel material | Rostfritt stål |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.955 Kilogram |
| Nettovikt | 1.947 Kilogram |
| Volym | 6.879 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |