VF 2, PN 16, DN 65, Fläns
065B3431
065B3431
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Fläns |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | C4C MEV DN65 PN16 2-way flange |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Motoriserade reglerventiler |
| Produkttyp | VF 2 |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 65 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 21 Kilogram |
| Nettovikt | 21 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 57.6 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522272 |