Gängnipplar, PN 16, DN 25, R 1, Utvändig gänga
065Z7012
Nippel utv. gän. för VM PN16 DN25 R 1
065Z7012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | R 1 |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Beskrivning | Nippel utv. gän. för VM PN16 DN25 R 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| För ventilstorlek | DN 25 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningskvantitet | 3 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | GÄNGNIPPLAR SET -25 |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Nipplar |
| Produkttyp | Gängnipplar |
| Tryckklass | PN 16 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.528 Kilogram |
| Nettovikt | 0.494 Kilogram |
| Volym | 0.5 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |