Gängnipplar, PN 16, DN 15, R 1/2, Utvändig gänga
065Z7010
Nippel utv. gän. för VM PN16 DN15 R 1/2
065Z7010
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | R 1/2 |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Beskrivning | Nippel utv. gän. för VM PN16 DN15 R 1/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| För ventilstorlek | DN 15 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningskvantitet | 3 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Taipiece ext.thr.for VMV PN16 DN15 R 1/2 |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Nipplar |
| Produkttyp | Gängnipplar |
| Tryckklass | PN 16 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.204 Kilogram |
| Nettovikt | 0.204 Kilogram |
| Volym | 0.289 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |