Ventilinsatser, null: VFG, PN 16, DN 125
003G1810
003G1810
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| För produkttyp | VFG |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN125PN16/25/40 |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Övertryck [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ventilinsatser |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 125 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.6 Kilogram |
| Nettovikt | 4.75 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 14.577 Liter |
| EAN/UPC | 5715162443217 |