Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

Spindelförlängning ZF 4 DN150–250

003G1429

Spindelförlängning ZF 4 DN150–250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningSpindelförlängning ZF 4 DN150–250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
För ventilstorlekDN 15-125
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]250 mm
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]150 mm
Material DescriptionStem extension ZF 4 DN150-250
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypSpindelförlängningar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.76 Kilogram
Nettovikt2.76 Kilogram
Volym5.85 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104507101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm