FTC
Flödestemperaturregleringen (FTC) används för att reglera och bibehålla framledningstemperaturen för vattenburna golv- eller radiatorvärmesystem.
FTC är en självverkande termostatgivare som kan kombineras med shuntar för golvvärme (FHM-CX) och tvåvägsventilhus av typerna RA-N och RA-C.
Vattentemperaturen mäts med en ytsensor som monteras direkt på röret med hjälp av en list (ingår i produkten). RA-klickanslutningen av sensorelementet möjliggör snabb och säker anslutning till ventilen utan verktyg.
Features and benefits
- Reglera och bibehålla framledningstemperaturen
- Temperaturinställningsskala med olika temperaturinställningar för att täcka alla värmeförluster
- 15–50 °C inställningar och passar golvvärmesystem
- 35–70 °C inställningar och passar radiatorsystem
- 2 meter kapillärrör
- RA-klickanslutning
- Verktygsfri installation