SVETSNIPPLAR FÖR VRG/VRB DN25
065Z7033
SVETSNIPPLAR FÖR VRG/VRB DN25
065Z7033
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1 1/4 |
| Anslutningstyper | Svets |
| Beskrivning | SVETSNIPPLAR FÖR VRG/VRB DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningskvantitet | 3 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN25 |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | Andra ventiler, tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.887 Kilogram |
| Nettovikt | 0.726 Kilogram |
| Volym | 1.148 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |