Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

003Z5688

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningSet (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN25 w.
Product line28
Kännetecken
Värde
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-PV-sats
SCIP ID nrb1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
SCIP-dokumentproduktnamn"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.308 Kilogram
Nettovikt1.923 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424614744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm