Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Utvändig gänga, Med isolering

003Z5616

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, utvändig gänga, med isolering, automatisk balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningASV-PV DN 50, 5-25 kPa, utvändig gänga, med isolering, automatisk balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max]25 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min]5 KPa
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [kPa]10 KPa
Impulsrör, längd [m]1.5 m
Innehåller batterierNo
IsoleringMed isolering
Kvs-värden [m³/h]16.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionASV-PV DN50 5-25 kPa Ext. Thread
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
MonteringspositionReturrör
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-PV 4G
SCIP ID nr4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-dokumentproduktnamn"ASV-PV DN 15 - 50"
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.956 Kilogram
Nettovikt4.56 Kilogram
Volym9.45 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104081724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm