Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 20, 20 kPa - 60 kPa, Utvändig gänga, Utan isolering

003Z5552

ASV-PV DN 20, 20-60 kPa, utvändig gänga, utan isolering, automatisk balanseringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningASV-PV DN 20, 20-60 kPa, utvändig gänga, utan isolering, automatisk balanseringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max]60 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min]20 KPa
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [kPa]30 KPa
Impulsrör, längd [m]1.5 m
Innehåller batterierNo
IsoleringUtan isolering
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionASV-PV DN20 20-60 KPA UTV U.I.
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
MonteringspositionReturrör
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-PV 4G
SCIP ID nr4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-dokumentproduktnamn"ASV-PV DN 15 - 50"
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.085 Kilogram
Nettovikt1.07 Kilogram
Volym2.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104086286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm