ASV-PV 4G, DN 40, 20 kPa - 60 kPa, Invändig gänga, Utan isolering
003Z5545
ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, invändig gänga, utan isolering, automatisk balanseringsventil
003Z5545
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, invändig gänga, utan isolering, automatisk balanseringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Differenstrycksinställning [kPa] [Max] | 60 KPa |
| Differenstrycksinställning [kPa] [Min] | 20 KPa |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning [kPa] | 30 KPa |
| Impulsrör, längd [m] | 1.5 m |
| Innehåller batterier | No |
| Isolering | Utan isolering |
| Kvs-värden [m³/h] | 10.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ASV-PV DN40 20-60 KPA UTAN ISOL. |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Monteringsposition | Returrör |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Automatisk balansering |
| Produkttyp | ASV-PV 4G |
| SCIP ID nr | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP-dokumentproduktnamn | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.718 Kilogram |
| Nettovikt | 3.718 Kilogram |
| Volym | 9.72 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104083551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |