Isolering komplett
079U1039
Insulation PU SL222 TL:111-150
079U1039
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Tillbehör – värmeväxlare |
| Produkttyp | Isolering komplett |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20 Kilogram |
| Nettovikt | 18.03 Kilogram |
| Volym | 654.265 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |