Tillbehör
11010410
Insulation introduction, Used for product: DEVIpipeguard™ (B); DEVIiceguard™ (B); DEVIpipeguard™ LSZH; DEVIhotwatt™; DEVIiceguard™ (T)
11010410
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Används för produkt | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| Applikation | TappvarmvattenPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Beskrivning | Insulation introduction |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Insulation introduction |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Paket, bredd [mm] | 230 mm |
| Paket, djup [mm] | 170 mm |
| Paket, höjd [mm] | 30 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | Insulation introduction |
| Produktgrupp | Tillbehör |
| Produkttyp | Easy Installation |
| UL-certifiering | No |
| UNSPSC-KOD | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.06 Kilogram |
| Nettovikt | 0.059 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.173 Liter |
| EAN/UPC | 5703435031001 |