Elektr. expansionsventilspole, ETS 8M
034G8302
Matningsspänning [V] DC: 12, Elektrisk anslutning: JST XHP-5, Kabellängd [m]: 6
034G8302
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ETS 8M |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ETS 8M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 4.1 W |
| Elektrisk anslutning | JST XHP-5 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | cURus |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsklass | B |
| Kabel längd | 236.20 in |
| Kabellängd [m] | 6.000 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Motortyp | Uni-polar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektr. expansionsventilspole |
| Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
| Produkttyp | ETS 8M |
| Servicerbar | Nej |
| Spolmotstånd [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Strömområde [A] | 0.26 A |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.318 Kilogram |
| Nettovikt | 0.287 Kilogram |
| Volym | 0.924 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595258 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |