Elektr. expansionsventilspole, ETS 6
034G5175
null: 12, Används för produkt: ETS 6, Elektrisk anslutning: AMP UPC-6, Kabellängd [m]: 0.6
034G5175
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | ETS 6 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ETS 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 3.0 W |
| Elektrisk anslutning | AMP UPC-6 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| Identisk produkt | 034G5170 |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsklass | E |
| Kabel längd | 23.60 in |
| Kabellängd [m] | 0.600 m |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektr. expansionsventilspole |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | ETS 6 |
| SCIP ID nr | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Electric control valve coil(8) |
| Servicerbar | Nej |
| Skyddsrör, längd [mm] | 500.0 mm |
| Spolmotstånd [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Strömområde [A] | 0.26 A |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-klass | UL CLASS 105 (A) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.136 Kilogram |
| Nettovikt | 0.11 Kilogram |
| Volym | 0.487 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944328 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |