Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M
034G3878
Motortyp: Tvåpolig, Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 5M, Kabellängd [m]: 6
034G3878
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ETS 5METS 5T |
| Delprogramnamn | ETS 5METS 5T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 2.8 W |
| Elektrisk anslutning | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsklass | B |
| Kabel längd | 236.22 in |
| Kabellängd [m] | 6.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | EKE100 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 6.0m 4Pin M/ |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Motortyp | Tvåpolig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektr. expansionsventilspole |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | ETS 5M |
| Servicerbar | Nej |
| Skyddsrör, längd [mm] | 5800.0 mm |
| Spolmotstånd [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Strömområde [A] | 0.24 A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.271 Kilogram |
| Nettovikt | 0.21 Kilogram |
| Volym | 0.91 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |