Danfoss logo
WEB034G1500

Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M

034G3877

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 5M, Elektrisk anslutning: JST XHP-6, Kabellängd [m]: 4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat24 antal
Används för produktETS 5METS 5T
DelprogramnamnETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]2.8 W
Elektrisk anslutningJST XHP-6
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
IsoleringsklassB
Kabel längd157.48 in
Kabellängd [m]4.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kännetecken
Värde
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Matningsspänning [V] DC12.00 V
MotortypUni-polar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektr. expansionsventilspole
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 5M
ServicerbarNej
Skyddsrör, längd [mm]3800.0 mm
Spolmotstånd [Ohm]50.0 Ohm
Strömområde [A]0.24 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.204 Kilogram
Nettovikt0.165 Kilogram
Volym0.984 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm