Danfoss logo
WEB034G1526

Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M

034G3876

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 5M, Kabellängd [m]: 0.1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktETS 5METS 5T
DelprogramnamnETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]2.8 W
Elektrisk anslutningMolex 39013063
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
IsoleringsklassB
Kabel längd3.94 in
Kabellängd [m]0.100 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kännetecken
Värde
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40
Matningsspänning [V] DC12.00 V
MotortypUni-polar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektr. expansionsventilspole
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 5M
ServicerbarNej
Skyddsrör, längd [mm]60.0 mm
Spolmotstånd [Ohm]50.0 Ohm
Strömområde [A]0.24 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.041 Kilogram
Volym0.59 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255188308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm