Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M

034G3867

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 5M, Elektrisk anslutning: JST XHP-5, Kabellängd [m]: 2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
Används för produktETS 5METS 5T
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]2.8 W
Elektrisk anslutningJST XHP-5
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
IsoleringsklassB
Kabel längd78.74 in
Kabellängd [m]2.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kännetecken
Värde
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 2.0m 5Pin I/24
Matningsspänning [V] DC12.00 V
MotortypUni-polar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektr. expansionsventilspole
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 5M
ServicerbarNej
Skyddsrör, längd [mm]1800.0 mm
Spolmotstånd [Ohm]50.0 Ohm
Strömområde [A]0.24 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.136 Kilogram
Nettovikt0.101 Kilogram
Volym0.9 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255005834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm