Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M
034G3858
null: 12, Används för produkt: ETS 5M, Elektrisk anslutning: JST XHP-6, Kabellängd [m]: 0.7
034G3858
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | ETS 5METS 5T |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ETS 5METS 5T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 2.8 W |
| Elektrisk anslutning | JST XHP-6 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsklass | B |
| Kabel längd | 27.55 in |
| Kabellängd [m] | 0.700 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 0.7m 6Pin I/40 |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Motortyp | Uni-polar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektr. expansionsventilspole |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | ETS 5M |
| Servicerbar | Nej |
| Skyddsrör, längd [mm] | 630.0 mm |
| Spolmotstånd [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Strömområde [A] | 0.24 A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.084 Kilogram |
| Nettovikt | 0.059 Kilogram |
| Volym | 0.5 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |