Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M

034G3851

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 5M, Elektrisk anslutning: JST XHP-5, Kabellängd [m]: 2.7

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktETS 5METS 5T
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]2.8 W
Elektrisk anslutningJST XHP-5
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
IsoleringsklassB
Kabel längd106.30 in
Kabellängd [m]2.700 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kännetecken
Värde
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 2.7m 5Pin M/20
Matningsspänning [V] DC12.00 V
MotortypUni-polar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektr. expansionsventilspole
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 5M
ServicerbarNej
Skyddsrör, längd [mm]2500.0 mm
Spolmotstånd [Ohm]50.0 Ohm
Strömområde [A]0.24 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.15 Kilogram
Nettovikt0.124 Kilogram
Volym0.489 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162951651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm