Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Säkerhetsventil, SFA 10H/DSV, NPT, 52 bar

148F6352

Tryckinställning [bar]: 52, Anslutningstyp: NPT, Tryckcertifikat: Danfoss-certifikat medföljer

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B 1.20.1
Anslutningsstorlek [in]3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]10 mm
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesdiameter [mm]6.8 mm
Flödesdiameter [tum]0.268 in
Flödesgrupp1
Flödesområde [mm2]36.3 mm²
Flödesområde [tum2]0.056 in²
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
Ingående delar2x Safety valves (148F5252)Dual stop valve (148F3055)
Ingång, anslutningsstorlek [mm]10.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/2 in
Innehåller batterierNo
KategoriIV
KöldmediumR410AR744
KommentarerVALVES DELIVERED SEPARATELY
Kännetecken
Värde
Lyft [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10H T 252 NPT Safety valve/DSV
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppSäkerhetsventiler
ProduktnamnSäkerhetsventil
ProdukttypSFA 10H/DSV
RiktningVinklad
Stand. för godkännandeISO 4126-1
Temperaturområde [°C] [Max]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
TryckcertifikatDanfoss-certifikat medföljer
Tryckinställning [bar]52 bar
Tryckinställning [psig]754 psig
Utgångsanslutning, storlek [mm]15.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4 in
UtrustningKåpa
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.243 Kilogram
Nettovikt1.09 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym11.246 Liter
EAN/UPC5715162482865