Säkerhetsventil, SFA 10H, NPT, 28 bar
148F5228
Tryckinställning [bar]: 28, Anslutningstyp: NPT, Tryckcertifikat: Danfoss-certifikat medföljer
148F5228
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 10 mm |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Certifierad koeff. för skiva | 0.85 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesdiameter [mm] | 6.8 mm |
| Flödesdiameter [tum] | 0.268 in |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesområde [mm2] | 36.3 mm² |
| Flödesområde [tum2] | 0.056 in² |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EAC |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | IV |
| Köldmedium | R410AR744 |
| Lyft [mm] | 2.30 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SFA 10H T 228 NPT Safety valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Säkerhetsventiler |
| Produktnamn | Säkerhetsventil |
| Produkttyp | SFA 10H |
| Riktning | Vinklad |
| Stand. för godkännande | ISO 4126-1 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Tryckcertifikat | Danfoss-certifikat medföljer |
| Tryckinställning [bar] | 28 bar |
| Tryckinställning [psig] | 406 psig |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 15.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
| Utrustning | Kåpa |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.271 Kilogram |
| Nettovikt | 1.09 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.283 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483114 |