Säkerhetsventil, SFA 15, G, 10 bar
148F3310
Tryckinställning [bar]: 10, Anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1
148F3310
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Extern |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 15 mm |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Certifierad koeff. för skiva | 0.73 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödesdiameter [mm] | 13.0 mm |
| Flödesdiameter [tum] | 0.512 in |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesområde [mm2] | 133.0 mm² |
| Flödesområde [tum2] | 0.206 in² |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEEAC |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | IV |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kommentarer | 0 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lyft [mm] | 4.80 mm |
| Material Description | SFA 15 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR |
| Nominell diameter | DN < 15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Säkerhetsventil |
| Produktgrupp | Säkerhetsventiler |
| Produktnamn | Säkerhetsventil |
| Produkttyp | SFA 15 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SFA 15 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Tryckcertifikat | TÜV certificate included |
| Tryckinställning [bar] | 10 bar |
| Tryckinställning [psig] | 145 psig |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.966 Kilogram |
| Nettovikt | 1.926 Kilogram |
| Volym | 1.238 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |