Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Säkerhetsventil, SFA 15, G, 21 bar

148F3221

Tryckinställning [bar]: 21, Anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1, Tryckcertifikat: Danfoss-certifikat medföljer

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
Certifierad koeff. för skiva0.73 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödesdiameter [mm]13.0 mm
Flödesdiameter [tum]0.512 in
Flödesgrupp1
Flödesområde [mm2]133.0 mm²
Flödesområde [tum2]0.206 in²
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACTS
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4
Innehåller batterierNo
KategoriIV
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kommentarer0
Kännetecken
Värde
Lyft [mm]4.80 mm
Material DescriptionSÄKERH.VENT SFA15T221 21 BAR
Nominell diameterDN < 15
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningSäkerhetsventil
ProduktgruppSäkerhetsventiler
ProduktnamnSäkerhetsventil
ProdukttypSFA 15
RiktningVinklad
SCIP ID nrb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP-dokumentproduktnamnSFA 15
Temperaturområde [°C] [Max]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
TryckcertifikatDanfoss-certifikat medföljer
Tryckinställning [bar]21 bar
Tryckinställning [psig]305 psig
Utgångsanslutning, storlek [tum]1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.982 Kilogram
Nettovikt1.926 Kilogram
Volym1.342 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428194051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm