Elektrisk expansionsventil, ETS 24C
034G7900
Oljefria tillämpningar; PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 95, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 203, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum
034G7900
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Bimetall: stål/koppar |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| ATEX produkt text | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 83.90 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 24.20 TR |
| Beräknad kapacitet R22 [kW] | 141.00 kW |
| Beräknad kapacitet R22 [TR] | 40.10 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 80.00 kW |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 37.30 TR |
| Beräknad kapacitet R407C [kW] | 117.00 kW |
| Beräknad kapacitet R407C [TR] | 33.70 TR |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 129.00 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 37.30 TR |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivström max. [A] | 0.80 A |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fasinduktans [µH] | 14000 μH |
| Fasström (högsta) [mA] | 800 mA |
| Fasström (RMS) [mA] | 600 mA |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Lasergraverad 2-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Ingång, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 203 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Kv värde [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
| Märke | Colibri |
| Material Description | ETS 24C Electric exp valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 50.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 725 psig |
| Max. tillåten arbetscykel [%] | 100 % RH |
| Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 7.2 W |
| Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 7.2 W |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD bakåt [bar] | 40 bar |
| MaxOPD bakåt [psi] | 580.0 psi |
| Motortyp | Tvåpolig |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
| Produkttyp | ETS 24C |
| Resistans [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 12C-100C |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningarABMOPAGPAOPOEPVE |
| Stegläge | 2-fas fullstegHalvstegMikrosteg (rekommenderas) |
| Synglas | Nej |
| Total arbetstid, hastighet [s] [Max] | 6.0 s |
| Total arbetstid, hastighet [s] [Min] | 3.0 s |
| Totalt antal steg | 600 (fullsteg) |
| UL-godkända köldmedier | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Utlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.399 Kilogram |
| Nettovikt | 0.304 Kilogram |
| Volym | 1.651 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428908580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |