Danfoss logo
ETS 25C - ETS 100C electric expansion valve

Elektrisk expansionsventil, ETS 50C

034G7700

Oljefria tillämpningar; PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 95, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 203, Ingång, storlek [mm]: 22, Utlopp, storlek [mm]: 22, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat12 antal
ATEX produkt textII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk., obsFull slaglängd öppen, normalt flöde
Beräknad kap., förhållanden [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW]210.00 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]60.50 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]267.70 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]76.10 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]200.00 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]93.30 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW]294.00 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR]84.50 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]323.00 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]93.30 TR
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drivström max. [A]0.80 A
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fasinduktans [µH]14000 μH
Fasström (högsta) [mA]800 mA
Fasström (RMS) [mA]600 mA
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorLasergraverad 2-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
HusmaterialRostfritt stål
Ingång, storlek [mm]22.00 mm
Ingång, storlek [tum]7/8 tum
Inlopp anslutningstypLödanslutning ODF
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriArt. 4, par. 3
Köldmedietemperatur [°C] [Max]95 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-40 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max]203 °F
Kännetecken
Värde
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-40 °F
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kompatibla Danfoss-regulatorerEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kv värde [m³/h]2.400 m³/h
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregat
MärkeColibri
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve
Max. Arbetstryck [bar]50.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]725 psig
Max. tillåten arbetscykel [%]100 % RH
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W]7.2 W
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W]7.2 W
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD bakåt [bar]40 bar
MaxOPD bakåt [psi]580.0 psi
MotortypTvåpolig
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektrisk expansionsventil
ProdukttillbehörStegventiltillbehör
ProdukttypETS 50C
Resistans [kOhm]0.0 kOhm
RiktningRak
SCIP ID nra7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP-dokumentproduktnamnETS 12C-100C with sight glass
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningarABMOPAGPAOPOEPVE
Stegläge2-fas fullstegHalvstegMikrosteg (rekommenderas)
SynglasTyp SG (N-indikator)
Total arbetstid, hastighet [s] [Max]6.0 s
Total arbetstid, hastighet [s] [Min]3.0 s
Totalt antal steg600 (fullsteg)
UL-godkända köldmedierR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Utlopp anslutningstypLödanslutning ODF
Utlopp, storlek [mm]22.00 mm
Utlopp, storlek [tum]7/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.414 Kilogram
Nettovikt0.314 Kilogram
Volym1.651 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428888004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm