Danfoss logo
ETS 6

Elektrisk expansionsventil, ETS 6 - 08

034G5090

Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 70, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 158, Ingång, storlek [mm]: 6.35, Utlopp, storlek [mm]: 6.35, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypLödning, ODF
Antal per förpackningsformat100 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Beräknad kap., förhållanden [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Beräknad kapacitet R134a [kW]1.20 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]0.34 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]1.50 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]0.43 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]1.10 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]0.13 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW]1.60 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR]0.45 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]1.80 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]0.51 TR
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnETS 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]0.80 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Identisk produkt034G5095
Ingång, storlek [mm]6.35 mm
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Köldmedietemperatur [°C] [Max]70 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-30 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max]158 °F
Kännetecken
Värde
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-22 °F
KöldmediumR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Kompatibla Danfoss-regulatorerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregatETS 6 manuell spole
Material DescriptionETS 6 - 08 Electric exp valve I/100
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]681 psig
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]507 psig
MOPD[bar/psi]35 bar
MotortypPermanentmagnet stegmotor
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektrisk expansionsventil
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 6 - 08
RiktningVinklad
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetMOPOE
Stegläge2-fas fullstegHalvsteg (rekommenderas)Mikrosteg
Total arbetstid, hastighet [s] [Max]16.0 s
Total arbetstid, hastighet [s] [Min]6.0 s
Totalt antal steg480 (halvsteg)
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Utlopp, storlek [mm]6.35 mm
Utlopp, storlek [tum]1/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.052 Kilogram
Nettovikt0.05 Kilogram
Volym0.215 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428909075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm