Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrisk expansionsventil, ETS 5T18L

034G6856

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialCu-plated SS
AnslutningstypLödning, ODM
Antal per förpackningsformat20 antal
Beräknad kap., förhållanden [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Beräknad kapacitet R744 [kW]19.32 kW
CE-godkändNo
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnETS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]1.80 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
FlödesegenskaperLinjär
Flödesgrupp2
FörpackningsformatMultipack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max]65 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max]149 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Identisk produkt034G6806
Ingång, storlek [mm]6.35 mm
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Inlopp anslutningstypSolder ODM
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
Köldmedietemperatur [°C] [Max]80 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-40 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max]176 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-40 °F
KöldmediumR744
Kompatibla Danfoss-regulatorerEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Konstruktionskonfig. StilL
Kännetecken
Värde
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregatManuell spole
Material DescriptionETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Max.läckage [cm³/min]150 cm³/min
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
MaxOPD bakåt [bar]90 bar
MaxOPD bakåt [psi]1305.0 psi
MotortypPermanentmagnet stegmotor
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektrisk expansionsventil
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 5T18L
Rated capacity R744 [TR]5.5 TR
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetPAGPOE
Stegläge1-2 magnetisering (halvsteg)2-2 magnetisering (fullt steg)
Totalt antal steg480 (halvsteg)
UL-certifieringNo
Utlopp anslutningstypSolder ODM
Utlopp, storlek [mm]6.35 mm
Utlopp, storlek [tum]1/4 tum
Ventil, öppna pulser vid normalt flöde55 ± 16 steps
Ventil, öppna pulser vid reverserat flöde55 ± 16 steps

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.054 Kilogram
Nettovikt0.036 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255094234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm